Valvola di non ritorno, serie HB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB-1/2-QS-12
HB-1/4-QS-6
HB-1/4-QS-8
HB-1/8-QS-4
HB-1/8-QS-6
HB-1/8-QS-8
HB-3/8-QS-10
HB-3/8-QS-12
HB-M5-QS-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale standard
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

60.92 €

1 3 giorni Alluminio anodizzatoQS-12R1/2220615346169

24.55 €

1 4 giorni Ottone nichelatoQS-6R1/429415345123

27.48 €

1 3 giorni Ottone nichelatoQS-8R1/469615345524

21.78 €

1 4 giorni Ottone nichelatoQS-4R1/814215344711

22.97 €

1 4 giorni Ottone nichelatoQS-6R1/833515344911

25.60 €

1 4 giorni Ottone nichelatoQS-8R1/831415345322

57.14 €

1 4 giorni Alluminio anodizzatoQS-10R3/8170015345747

59.38 €

1 4 giorni Alluminio anodizzatoQS-12R3/8188615345950

20.28 €

1 4 giorni Ottone nichelatoQS-4M51441534457.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -1 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico