Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale del giunto girevole | Materiale del perno avvitato | Elemento di regolazione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar (l/min) | Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar (l/min) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.57 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | 0.3 | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151195 | 59 | |||
23.05 € | 1 | 27 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado | 0.3 | 260 | 220-260 | 370 | 315-370 | 11 | - | - | 151196 | 44 | |||
23.05 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | Filettatura esterna G1/4 | per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado | 0.3 | 540 | 410-585 | 840 | 635-910 | 11 | - | - | 151197 | 45 | |||
31.49 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite zigrinata | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | 0.3 | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151198 | 59 | |||
24.71 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | G1/8 | G1/8 | 0.3 | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151188 | 28 | |||
20.89 € | 1 | 39 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | PK-3 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | 110 | 100-110 | 162 | 145-165 | 6 | - | - | 151189 | 22 | |||
20.89 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | PK-4 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | 230 | 190-240 | 360 | 295-375 | 6 | - | - | 151190 | 25 | |||
20.89 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | PK-6 con dado di raccordo | G1/8 | 0.3 | 300 | 210-290 | 455 | 320-440 | 6 | - | - | 151191 | 26 | |||
14.86 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | QS-3 | G1/8 | 0.2 | 130 | 100-130 | 200 | 180-200 | - | 3 | - | 193156 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | QS-4 | G1/8 | 0.2 | 160 | 120-190 | 300 | 260-290 | - | 3 | - | 193157 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | QS-6 | G1/8 | 0.2 | 185 | 160-240 | 340 | 390-460 | - | 3 | - | 193158 | 22 | |||
14.86 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Lega di alluminio da lavorazione | Vite a taglio | QS-8 | G1/8 | 0.2 | 215 | 175-250 | 370 | 390-470 | - | 3 | - | 193159 | 22 | |||
28.63 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Lega di alluminio da lavorazione | Vite zigrinata | G1/8 | G1/8 | 0.3 | 340 | 260-420 | 615 | 470-760 | 6 | - | - | 151192 | 30 | |||
23.83 € | 1 | 6 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | M3 | M3 | 0.2 | 18 | 18-20 | 33 | 33-37 | 0.3 | - | - | 175040 | 2 | |||
22.00 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | QS-3 | M3 | 0.2 | 41 | 27-44 | 95 | 75-100 | 0.3 | - | - | 175043 | 7 | |||
22.57 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | M5 | M5 | 0.2 | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151183 | 11 | |||
20.89 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | PK-3 | M5 | 0.2 | 83 | 72-83 | 140 | 120-140 | 1.5 | - | 2 | 151184 | 10 | |||
20.89 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | PK-4 | M5 | 0.2 | 83 | 76-88 | 140 | 125-150 | 1.5 | - | 2 | 151185 | 10 | |||
22.00 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | QS-3 | M5 | 0.2 | 48 | 36-52 | 80 | 60-90 | 1.5 | - | - | 175055 | 9 | |||
14.86 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | Vite a taglio | QS-4 | M5 | 0.2 | 110 | 65-110 | 160 | 150-180 | - | 0.8 | - | 193154 | 13 | |||
22.00 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite a taglio | QS-4 | M5 | 0.2 | 48 | 40-65 | 80 | 65-110 | 1.5 | - | - | 175058 | 9 | |||
14.86 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, cromato | Ottone | Vite a taglio | QS-6 | M5 | 0.2 | 115 | 70-110 | 170 | 160-200 | - | 0.8 | - | 193155 | 13 | |||
26.69 € | 1 | 4 giorni | Zinco pressofuso | Ottone nichelato | Vite zigrinata | M5 | M5 | 0.2 | 95 | 76-95 | 169 | 135-170 | 1.5 | - | 2 | 151186 | 12 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale delle viti | Ottone | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale del giunto girevole
Materiale del perno avvitato
Elemento di regolazione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Pressione di esercizio min.(bar)
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar(l/min)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali