Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: PEV-1/4-B
Marca: FESTO
Prezzo: 145.14 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale dell’alloggiamento: Alluminio pressofuso
Collegamento pneumatico: G1/4
Pressione di esercizio min.: 1 bar
Pressione di esercizio max.: 12 bar
Temperatura min. del fluido: -20 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PEV-1/4-B
Codice componente
|
---|
PEV-1/4-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Commutazione tensione di uscita max. AC | Commutazione tensione di uscita max. DC | Max. corrente di uscita (mA) | Intervallo di impostazione del valore di soglia (bar) | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.14 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua | 2 - Tensocorrosione moderata | 10773 | 194 |
Loading...
Frequenza di commutazione max.(Hz) | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Pressostato, serie PEV, il codice articolo è il seguente: PEV-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PEV-1/4-B.
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Materiale dell’alloggiamento
Collegamento pneumatico
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Grado di protezione
Commutazione tensione di uscita max. AC
Commutazione tensione di uscita max. DC
Max. corrente di uscita(mA)
Intervallo di impostazione del valore di soglia(bar)
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PEV-1/4-A-SW27 |
PEV-1/4-A-SW27-B-OD |
PEV-1/4-B-M12 |
PEV-1/4-B-OD |
PEV-1/4-SC-OD |
PEV-W-KL-LED-GH |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Commutazione tensione di uscita max. AC | Commutazione tensione di uscita max. DC | Max. corrente di uscita (mA) | Intervallo di impostazione del valore di soglia (bar) | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio, zincato | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -20 | 100 | 12-250 | IP65 | 250 V | 250 V | 4000 | 1-10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 159259 | 138 | |||
108.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio, zincato, PA66-GF30 | G1/4 | 1 | 10 | -20 | 80 | -30 | 100 | - | IP65 | 250 V | 250 V | 4000 | 1-10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 175252 | 900 | |||
141.38 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 48 V | 48 V | 4000 | 1-12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua | 2 - Tensocorrosione moderata | 192488 | 194 | |||
141.38 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua | 2 - Tensocorrosione moderata | 175250 | 194 | |||
170.40 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | G1/4 | 1 | 12 | -20 | 80 | -20 | 80 | - | IP65 | 250 V | 125 V | 5000 | 1-12 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua | 2 - Tensocorrosione moderata | 161760 | 144 | |||
75.80 € | 1 | 4 giorni | PA, PET, POM | M5 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10-30 | IP20 | - | - | 2500 | 1.5-8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Tensocorrosione moderata | 152618 | 56 |