Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: VL-5-PK-3
Marca: FESTO
Prezzo: 183.20 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Materiale dell’alloggiamento: Polimero, zinco pressofuso
Materiale delle guarnizioni: NBR
Funzione della valvola: 5/2, monostabile
Giro: -
Portata nominale standard: 105 l/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VL-5-PK-3
Codice componente
|
---|
VL-5-PK-3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Porta di lavoro pneumatica | Grado di protezione | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tempo di cambio (ms) | Fluido pilota | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.20 € | 1 | 7 giorni | Polimero, zinco pressofuso | NBR | 5/2, monostabile | - | 105 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | - | 1.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | PK-3 | - | 22 | 15 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4504 | 130 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola pneumatica, serie VL, il codice articolo è il seguente: VL-5-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VL-5-PK-3.
Configura
Proprietà di base
Giro
Larghezza(mm)
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Grado di protezione
Tempo di cambio(ms)
Fluido pilota
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Porta di lavoro pneumatica
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VL-5-1/4-B |
VL-5-1/8 |
VL-5-1/8-B |
VL-5/2-3/4-D-4 |
VL-5/2-D-1-C |
VL-5/2-D-1-C-EX |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Porta di lavoro pneumatica | Grado di protezione | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tempo di cambio (ms) | Fluido pilota | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.34 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | PU, NBR | 5/2, monostabile | Plicatura | 1300 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 32 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | G1/4 | - | 12 | 2 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 14294 | 240 | |||
109.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | 5/2, monostabile | Plicatura | 500 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 12 | 0 | 10 | 1.2 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/8 | - | 16 | 5 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 9764 | 220 | |||
130.31 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | 5/2, monostabile | Plicatura | 750 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | G1/8 | - | 10 | 2 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 31000 | 170 | |||
418.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 6000 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | 76 | 18 | - | -0.9 | 16 | 3 | 16 | -10 | 60 | - | - | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1, G3/4 | - | 90 | 25 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 12461 | 1800 | |||
71.54 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 1200 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | 42 | 8 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | - | - | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1, G1/4 | - | 18 | 9 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151009 | 290 | |||
73.09 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 1200 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | 42 | 8 | - | 2 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | - | - | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1, G1/4 | - | 18 | 9 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536007 | 290 |