Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J-3-PK-3 |
J-5-1/4-B |
J-5-1/8-B |
J-5/2-3/4-D-4 |
J-5/2-D-1-C |
J-5/2-D-2-C |
J-5/2-D-2-C-EX |
J-5/2-D-3-C |
J-5/2-D-3-C-EX |
J-5-3/8-B |
J-5-3/8-B-EX |
J-5-PK-3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Porta di lavoro pneumatica | Tempo di cambio (ms) | Fluido pilota | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 7 giorni | Zinco pressofuso, polimero | NBR | 3/2, bistabile | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | - | -0.9 | 8 | - | - | - | - | -10 | - | - | PK-3 | 7 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 10772 | 75 | |||
160.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 1600 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 32 | 10 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G1/4 | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 14295 | 375 | |||
136.43 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 1000 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G1/8 | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 30988 | 320 | |||
418.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 6000 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1 | 76 | 18 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 4 conforme a ISO 5599-1, G3/4 | 20 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 12462 | 1800 | |||
71.54 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 1200 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | 42 | 8 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1, G1/4 | 6 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151007 | 290 | |||
125.68 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 2300 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1, G3/8 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151846 | 550 | |||
127.25 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 2300 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1, G3/8 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536014 | 550 | |||
195.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 4500 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1, G1/2 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151865 | 810 | |||
196.80 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 4500 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | Sottobase, dimensione 3 conforme a ISO 5599-1, G1/2 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536015 | 810 | |||
224.65 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G3/8 | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 14953 | 550 | |||
227.71 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G3/8 | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 536045 | 550 | |||
186.34 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso, polimero | NBR | 5/2, bistabile | - | 105 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | PK-3 | 9 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4503 | 130 |
Loading...
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Funzione della valvola
Giro
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Porta di lavoro pneumatica
Tempo di cambio(ms)
Fluido pilota
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali