Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VHEF-HS-B52-G18 |
VHEF-HS-M52-M-G14 |
VHEF-HS-M52-M-G18 |
VHEF-HS-P53C-M-G18 |
VHEF-HST-B32-G14 |
VHEF-HST-B32-G18 |
VHEF-HST-M32-M-G14 |
VHEF-HST-M32-M-G18 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Metodo di reset | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Coppia di azionamento (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.09 € | 1 | 3 giorni | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 750 | - | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.6 | 4165863 | 265 | |||
216.34 € | 1 | 4 giorni | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 1200 | Molla meccanica | 7 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0.6 | 4165856 | 298 | |||
173.09 € | 1 | 4 giorni | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 750 | Molla meccanica | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.6 | 4165855 | 265 | |||
181.34 € | 1 | 4 giorni | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 700 | Molla meccanica | 5.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 0.7 | 4165857 | 265 | |||
131.69 € | 1 | 4 giorni | 3/2, bistabile | Zero sovrapposizione | 870 | - | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | 0.7 | 4165862 | 230 | |||
105.34 € | 1 | 4 giorni | 3/2, bistabile | Zero sovrapposizione | 750 | - | 5.6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 0.7 | 4165861 | 236 | |||
131.69 € | 1 | 4 giorni | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Zero sovrapposizione | 870 | Molla meccanica | 6 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | 0.6 | 4165854 | 230 | |||
105.34 € | 1 | 4 giorni | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Zero sovrapposizione | 750 | Molla meccanica | 5.6 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 0.6 | 4165853 | 236 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, Anodizzato | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale leva | Rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale copertura | Rinforzato con PA | Larghezza(mm) | 20 | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 0.5 |
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Forza massima sull’attuatore(N) | 200 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Funzione della valvola
Giro
Portata nominale standard(l/min)
Metodo di reset
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Coppia di azionamento(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali