Valvola di intercettazione (on-off), serie MS6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS6-EE-1/2-10V24
MS6-EE-1/2-10V24-S
MS6-EE-1/2-V110-S
MS6-EM1-1/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attuazione Funzione della valvola Materiale delle guarnizioni Metodo di reset Portata nominale standard
(l/min)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura max. del fluido
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Grado di protezione Valore C
(l/sbar)
valore b N. componente produttore Peso
(g)

128.20 €

1 3 giorni Elettrico3/2, chiuso, monostabileNBRMolla meccanica7000410-106050IP65290.4542582740

135.80 €

1 3 giorni Elettrico3/2, chiuso, monostabileNBRMolla meccanica7000410-106050IP65290.4542602816

135.80 €

1 4 giorni Elettrico3/2, chiuso, monostabileNBRMolla meccanica7000410--60IP65290.4538731816

60.09 €

1 3 giorni Manuale3/2, bistabileTPE-U(PU)-8700018-106060-30.80.57541267580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Temperatura ambiente min.(°C) -10 Collegamento pneumatico 1 G1/2
Collegamento pneumatico 2 G1/2 Collegamento pneumatico 3 G1/2 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico