Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS4-EE-1/4-10V24 |
MS4-EE-1/4-10V24-S |
MS4-EE-1/4-V110 |
MS4-EE-1/4-V110-S |
MS4-EE-1/4-V230 |
MS4-EM1-1/4 |
MS4-EM1-1/4-S |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attuazione | Funzione della valvola | Materiale delle guarnizioni | Metodo di reset | Portata nominale standard (l/min) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento pneumatico 3 | Grado di protezione | Valore C (l/sbar) | valore b | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.17 € | 1 | 3 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | NBR | Molla meccanica | 2000 | 4 | 10 | -10 | 50 | 50 | G1/4 | IP65 | 9.5 | 0.44 | 542578 | 273 | |||
117.78 € | 1 | 3 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | NBR | Molla meccanica | 2000 | 4 | 10 | -10 | 50 | 50 | G1/4 | IP65 | 9.5 | 0.44 | 542598 | 289 | |||
110.17 € | 1 | 4 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | NBR | Molla meccanica | 2000 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9.5 | 0.44 | 529535 | 273 | |||
117.78 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | NBR | Molla meccanica | 2000 | 4 | 10 | - | - | 60 | G1/4 | IP65 | 9.5 | 0.44 | 538719 | 289 | |||
110.17 € | 1 | 12 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | NBR | Molla meccanica | 2000 | 4 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | IP65 | 9.5 | 0.44 | 529537 | 273 | |||
42.40 € | 1 | 98 giorni | Manuale | 3/2, bistabile | TPE-U(PU) | - | 2200 | 0 | 14 | -10 | 60 | 60 | G1/4 | - | 9 | 0.39 | 541258 | 190 | |||
50.02 € | 1 | 3 giorni | Manuale | 3/2, bistabile | TPE-U(PU) | - | 2200 | 0 | 14 | -10 | 60 | 60 | Non canalizzato | - | 9 | 0.39 | 541259 | 210 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Collegamento pneumatico 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attuazione
Funzione della valvola
Materiale delle guarnizioni
Metodo di reset
Portata nominale standard(l/min)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento pneumatico 3
Grado di protezione
Valore C(l/sbar)
valore b
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali