Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS12-EE-G-V24 |
MS12-EM-G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attuazione | Funzione della valvola | Metodo di reset | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Grado di protezione | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.71 € | 1 | 17 giorni | Elettrico | 3/2, chiuso, monostabile | Molla meccanica | 3 | 16 | 50 | 50 | IP65 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 541496 | 3800 | |||
412.69 € | 1 | 4 giorni | Manuale | 3/2, bistabile | - | 0 | 20 | 60 | 60 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 541495 | 3900 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Portata nominale standard(l/min) | 25000-32000 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Collegamento pneumatico 1 | Modulo batteria |
Collegamento pneumatico 2 | Modulo batteria | Collegamento pneumatico 3 | G1 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attuazione
Funzione della valvola
Metodo di reset
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Grado di protezione
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali