Codice articolo del costruttore: UC-1/4
Marca: FESTO
Prezzo: 6.92 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Collegamento pneumatico: G1/4
Dimensioni della confezione: 1
Livello di rumorosità: 60 dB(A)
Portata rispetto all’atmosfera: - l/min
N. componente produttore: 165004
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UC-1/4
Codice componente
|
---|
UC-1/4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Dimensioni della confezione | Livello di rumorosità (dB(A)) | Portata rispetto all’atmosfera (l/min) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | 1 | 60 | - | 165004 | 5.2 |
Loading...
Materiale inserto ammortizzante | PE | Materiale del perno avvitato | PE | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Si trova sulla pagina di Silenziatore, serie UC, il codice articolo è il seguente: UC-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UC-1/4.
Configura
Proprietà di base
Portata rispetto all’atmosfera(l/min)
Collegamento pneumatico
Dimensioni della confezione
Livello di rumorosità(dB(A))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UC-1/4-20 |
UC-1/8 |
UC-1/8-50 |
UC-3/8 |
UC-M5 |
UC-M5-50 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico | Dimensioni della confezione | Livello di rumorosità (dB(A)) | Portata rispetto all’atmosfera (l/min) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.47 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | 20 | 60 | - | 534220 | 5.2 | ||
5.62 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | 1 | 59 | - | 161419 | 2.6 | |||
4.58 € | 50 | 7 giorni | G1/8 | 50 | 59 | - | 534219 | 2.6 | |||
8.23 € | 1 | 3 giorni | G3/8 | 1 | 60 | 5000 | 1707427 | 10.5 | |||
5.54 € | 1 | 3 giorni | M5 | 1 | 60 | - | 165003 | 0.4 | |||
4.51 € | 50 | 4 giorni | M5 | 50 | 60 | - | 534217 | 0.4 |