Codice articolo del costruttore: U-1
Marca: FESTO
Prezzo: 45.98 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Collegamento pneumatico: G1
Materiale inserto ammortizzante: PE
Materiale dell’alloggiamento: -
Materiale del perno avvitato: -
Dimensioni della confezione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-1
Codice componente
|
---|
U-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Materiale inserto ammortizzante | Materiale dell’alloggiamento | Materiale del perno avvitato | Dimensioni della confezione | Livello di rumorosità (dB(A)) | Portata rispetto all’atmosfera (l/min) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | 3 giorni | G1 | PE | - | - | - | 90 | 20800 | - | 2312 | 139.8 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 70 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Si trova sulla pagina di Silenziatore, serie U, il codice articolo è il seguente: U-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-1.
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale del perno avvitato
Dimensioni della confezione
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Collegamento pneumatico
Materiale inserto ammortizzante
Livello di rumorosità(dB(A))
Portata rispetto all’atmosfera(l/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
U-1-B |
U-1/2 |
U-1/2-20 |
U-1/2-B |
U-1/4 |
U-1/4-20 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico | Materiale inserto ammortizzante | Materiale dell’alloggiamento | Materiale del perno avvitato | Dimensioni della confezione | Livello di rumorosità (dB(A)) | Portata rispetto all’atmosfera (l/min) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | 3 giorni | G1 | PE | Alluminio | Alluminio | - | 85 | 17500 | 1 - Tensocorrosione bassa | 151990 | 233 | |||
16.32 € | 1 | 3 giorni | G1/2 | PE | - | - | - | 82 | 10300 | - | 2310 | 58.2 | |||
- | 13.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | G1/2 | PE | - | - | 20 | 82 | 10300 | - | 534225 | 58.2 | |
16.91 € | 1 | 3 giorni | G1/2 | PE | Alluminio | Alluminio | - | 81 | 7500 | 1 - Tensocorrosione bassa | 6844 | 75 | |||
5.80 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | PE | - | - | - | 76 | 3300 | - | 2316 | 7.7 | |||
- | 4.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | G1/4 | PE | - | - | 20 | 76 | 3300 | - | 534223 | 7.7 |