Silenziatore, serie AMTE (AMTE-M-H-G12)

Silenziatore, serie AMTE AMTE-M-H-G12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AMTE-M-H-G12

Marca: FESTO

Prezzo: 4.83

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico: G1/2

Dimensioni della confezione: 10

Livello di rumorosità: 92 dB(A)

Portata rispetto all’atmosfera: 2745 l/min

N. componente produttore: 1206625


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AMTE-M-H-G12

Codice componente
AMTE-M-H-G12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Dimensioni della confezione Livello di rumorosità
(dB(A))
Portata rispetto all’atmosfera
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

4.83 €

10 3 giorni G1/210922745120662530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale inserto ammortizzante Bronzo Materiale del perno avvitato Ottone Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Silenziatore, serie AMTE, il codice articolo è il seguente: AMTE-M-H-G12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMTE-M-H-G12.

Tipologia prodotto

Codice componente
AMTE-M-H-G14
AMTE-M-H-G18
AMTE-M-H-G38
AMTE-M-H-M5
AMTE-M-LH-G1
AMTE-M-LH-G12
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico Dimensioni della confezione Livello di rumorosità
(dB(A))
Portata rispetto all’atmosfera
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

1.86 €

20 3 giorni G1/42095100012066239.5

1.54 €

20 3 giorni G1/8209261512066225

3.49 €

10 3 giorni G3/810921545120662417

1.34 €

20 3 giorni M520719112066211.1

24.11 €

10 3 giorni G11088172351205865115

8.71 €

10 3 giorni G1/2108810500120586343

Supporto tecnico