Codice articolo del costruttore: VFFG-T-M5-10
Marca: FESTO
Prezzo: 2.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso: 40.8 l/min
Larghezza nominale: 1.05 mm
valore b: 0.5
Valore C: 0.14 l/sbar
N. componente produttore: 8025713
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFFG-T-M5-10
Codice componente
|
---|
VFFG-T-M5-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Larghezza nominale (mm) | valore b | Valore C (l/sbar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 10 | 4 giorni | 40.8 | 1.05 | 0.5 | 0.14 | 8025713 | 0.5 |
Loading...
Tipo di montaggio | Con filettatura | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Si trova sulla pagina di Silenziatore con strozzamento, serie VFFG, il codice articolo è il seguente: VFFG-T-M5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFFG-T-M5-10.
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Larghezza nominale(mm)
valore b
Valore C(l/sbar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VFFG-T-M5-12 |
VFFG-T-M5-15 |
VFFG-T-M5-5 |
VFFG-T-M5-6 |
VFFG-T-M5-7 |
VFFG-T-M5-8 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Larghezza nominale (mm) | valore b | Valore C (l/sbar) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 10 | 4 giorni | 45.4 | 1.2 | 0.5 | 0.16 | 8025714 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 67.4 | 1.55 | 0.5 | 0.25 | 8025715 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 8025709 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 14.6 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 8025710 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 19.1 | 0.7 | 0.5 | 0.07 | 8025711 | 0.5 | |||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 26.1 | 0.85 | 0.5 | 0.1 | 8025712 | 0.5 |