Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSYL-1/2-12 |
QSYL-1/4-6 |
QSYL-1/4-8 |
QSYL-1/4-10 |
QSYL-1/8-4 |
QSYL-1/8-6 |
QSYL-1/8-8 |
QSYL-3/8-8 |
QSYL-3/8-10 |
QSYL-3/8-12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | 4 giorni | 10.6 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153181 | 74 | |||
5.02 € | 1 | 3 giorni | 5.3 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153174 | 22 | |||
5.46 € | 1 | 3 giorni | 7.3 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153176 | 25 | |||
6.74 € | 1 | 3 giorni | 8 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153178 | 32 | |||
4.42 € | 1 | 3 giorni | 3.9 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153172 | 13 | |||
4.80 € | 1 | 3 giorni | 4.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153173 | 15 | |||
5.26 € | 1 | 3 giorni | 5.7 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153175 | 20 | |||
5.82 € | 1 | 4 giorni | 7.3 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153177 | 37 | |||
7.14 € | 1 | 4 giorni | 9.2 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153179 | 43 | |||
8.12 € | 1 | 4 giorni | 9.7 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153180 | 51 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | N. di uscite | 2 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali