Connettore a Y a pressione, serie NPQP (NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10)

Connettore a Y a pressione, serie NPQP NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Marca: FESTO

Prezzo: 26.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale: 5.9 mm

Collegamento pneumatico 1: per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm

N. componente produttore: 133127

Peso: 28.5 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Codice componente
NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

26.82 €

10 4 giorni 5.9per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13312728.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PP Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Si trova sulla pagina di Connettore a Y a pressione, serie NPQP, il codice articolo è il seguente: NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10.

Tipologia prodotto

Codice componente
NPQP-Y-Q10-E-FD-P10
NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-Y-Q12-E-FD-P10
NPQP-Y-Q4-E-FD-P10
NPQP-Y-Q6-E-FD-P10
NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

21.77 €

10 4 giorni 5.9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13312222

21.77 €

10 4 giorni 4.7per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13312618.5

26.82 €

10 4 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13312331

18.08 €

10 4 giorni 2.3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1331196.5

18.15 €

10 4 giorni 3.6Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1331209

18.15 €

10 4 giorni 2.3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1331248.5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico