Raccordo spinato a T, serie TCN (TCN-M5-PK-2)

Raccordo spinato a T, serie TCN TCN-M5-PK-2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TCN-M5-PK-2

Marca: FESTO

Prezzo: 7.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dell’alloggiamento: Acciaio, zinco pressofuso

Larghezza nominale: 1.3 mm

Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna M5

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm

N. componente produttore: 19525


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCN-M5-PK-2

Codice componente
TCN-M5-PK-2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

7.14 €

10 4 giorni Acciaio, zinco pressofuso1.3Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm19525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Raccordo spinato a T, serie TCN, il codice articolo è il seguente: TCN-M5-PK-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCN-M5-PK-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
TCN-1/8-PK-3
TCN-1/8-PK-4
TCN-1/8-PK-6
TCN-3/8-PK-6
TCN-M5-PK-3
TCN-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

7.37 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso2Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm11961

7.37 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso2.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm11962

7.37 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso4.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm11963

9.66 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso4.9Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm11966

7.14 €

10 4 giorni Zinco pressofuso, acciaio2Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm12259

7.14 €

10 4 giorni Acciaio, zinco pressofuso2.9Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm12432

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico