Raccordo a T a innesto, serie QSTF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSTF-1/2-12-B
QSTF-1/4-6-B
QSTF-1/4-8-B
QSTF-1/4-10-B
QSTF-1/8-4-B
QSTF-1/8-6-B
QSTF-1/8-8-B
QSTF-3/8-8-B
QSTF-3/8-10-B
QSTF-3/8-12-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

11.22 €

1 3 giorni 10Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm
filettatura interna G1/2
153191100

6.34 €

1 3 giorni 4.3Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
Filettatura interna G1/4
15318437

6.55 €

1 3 giorni 6Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
Filettatura interna G1/4
15318638

6.95 €

1 3 giorni 7.1Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm
Filettatura interna G1/4
15318841

5.58 €

1 3 giorni 2.8Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
Filettatura interna G1/8
15318222

5.82 €

1 3 giorni 4.6Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
Filettatura interna G1/8
15318323

5.92 €

1 3 giorni 5.5Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
Filettatura interna G1/8
15318525

9.51 €

1 3 giorni 6Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
Filettatura interna G3/8
15318761

9.82 €

1 3 giorni 8Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm
Filettatura interna G3/8
15318964

9.94 €

1 4 giorni 9.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm
Filettatura interna G3/8
15319067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 2 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico