Raccordo a T a innesto, serie QST

Raccordo a T a innesto, serie QST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QST-1/2-10
QST-1/2-12
QST-1/2-16
QST-1/4-4
QST-1/4-6
QST-1/4-8
QST-1/4-8-50
QST-1/4-10
QST-1/4-10-50
QST-1/4-12
QST-1/8-4
QST-1/8-6
QST-1/8-8
QST-1/8-8-50
QST-1/8-10
QST-3/8-6
QST-3/8-8
QST-3/8-10
QST-3/8-10-20
QST-3/8-12
QST-3/8-12-20
QST-3/8-16
QST-G1/4-8-50
QST-G1/4-10-50
QST-G1/4-12
QST-G1/8-6-100
QST-G1/8-8-50
QST-G3/8-8-50
QST-G3/8-10-20
QST-V0-1/8-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
N. di uscite Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio Coppia di serraggio nominale
(Nm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

9.94 €

1 4 giorni PBT8.316-10802Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa19067265

11.69 €

1 3 giorni PBT10.316-10802Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311572

16.00 €

1 4 giorni PBT1316-10802Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311693

4.63 €

10 3 giorni PBT2.8106-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa19066820

4.86 €

10 3 giorni PBT4.3106-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15310822

5.68 €

10 3 giorni PBT6.7106-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311025
-

6.08 €

1 Disponibile 10 giorni PBT6.7506-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa13079725

7.18 €

10 3 giorni PBT8106-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311231
-

7.71 €

1 Disponibile 10 giorni PBT8506-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa13079831

9.43 €

10 4 giorni PBT8106-10802Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa19066938

3.88 €

10 3 giorni PBT2.8106-10802Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15310613

4.45 €

10 3 giorni PBT4.2106-10802Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15310714

5.63 €

10 3 giorni PBT6106-10802Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15310919
-

6.00 €

1 Disponibile 10 giorni PBT6506-10802Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa13079519

6.98 €

10 3 giorni PBT6106-10802Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa19066725

5.82 €

10 3 giorni PBT4.3106-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa19067033

5.89 €

10 3 giorni PBT6.7106-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311135

7.68 €

10 4 giorni PBT8.3106-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311342
-

8.52 €

1 Disponibile 10 giorni PBT8.3206-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa13080042

9.38 €

10 4 giorni PBT10106-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa15311448
-

10.47 €

1 Disponibile 10 giorni PBT10206-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa13080148

21.22 €

1 4 giorni PBT1116-10802Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmBlu-1 - Tensocorrosione bassa16495989
-

6.67 €

1 Disponibile 10 giorni PBT6.7506-10802Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu91 - Tensocorrosione bassa13207027
-

8.56 €

1 Disponibile 3 giorni PBT8506-10802Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu91 - Tensocorrosione bassa13207133

11.02 €

1 4 giorni PBT816-10802Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu91 - Tensocorrosione bassa13259743
-

5.03 €

1 Disponibile 10 giorni PBT4.21006-10802Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu71 - Tensocorrosione bassa13206717
-

6.61 €

1 Disponibile 3 giorni PBT6506-10802Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu71 - Tensocorrosione bassa13206819
-

7.00 €

1 Disponibile 10 giorni PBT6.7506-10802Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu15.51 - Tensocorrosione bassa13207234
-

9.44 €

1 Disponibile 10 giorni PBT8.3206-10802Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu15.51 - Tensocorrosione bassa13207341

8.12 €

1 4 giorni Rinforzato con PBT2.8-10060-R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmNero-2 - Tensocorrosione moderata13289414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com

Supporto tecnico