Codice articolo del costruttore: MRS-2
Marca: FESTO
Prezzo: 26.95 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Misura: 2
N. componente produttore: 2844247
Peso: 365 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRS-2
Pressione di esercizio min.(barra) | -0.9 | Pressione di esercizio max(barra) | 10 | Collegamento pneumatico 1 | G3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio max. per il montaggio della valvola(Nm) | 2.5 | Coppia di serraggio max. per il montaggio a parete(Nm) | 4 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie MRS, il codice articolo è il seguente: MRS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRS-2.
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MRS-4 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2844348 | 650 |