Morsettiera, serie MHP1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHP1-P2-2
MHP1-P2-2-PI
MHP1-P4-2
MHP1-P4-2-PI
MHP1-P6-2
MHP1-P6-2-PI
MHP1-P8-2
MHP1-P8-2-PI
MHP1-P10-2
MHP1-P10-2-PI
MHP1-PR2-3
MHP1-PR2-3-PI
MHP1-PR2-3-PI-PCB
MHP1-PR4-3-PI-D9
MHP1-PR4-3-PI-PCB
MHP1-PR6-3
MHP1-PR6-3-PI-D9
MHP1-PR6-3-PI-PCB
MHP1-PR8-3
MHP1-PR8-3-PI
MHP1-PR8-3-PI-D9
MHP1-PR8-3-PI-PCB
MHP1-PR10-3
MHP1-PR10-3-PI
MHP1-PR10-3-PI-D25
MHP1-PR10-3-PI-PCB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore

30.09 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa2197196

39.08 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa2197217

37.23 €

1 4 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa4197197

55.35 €

1 39 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa4197218

44.72 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa6197198
-

94.05 €

1 32 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa6197219

51.71 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa8197200

88.09 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa8197220

58.69 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa10197201

104.37 €

1 22 giorni M7--10601 - Tensocorrosione bassa10197221

34.55 €

1 4 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa2197191

43.54 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa2197212

34.55 €

1 4 giorni M5M50402 - Tensocorrosione moderata2197242

87.25 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa4197233

41.55 €

1 13 giorni M5M50402 - Tensocorrosione moderata4197243

49.03 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa6197193

103.52 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa6197234

49.03 €

1 22 giorni M5M50402 - Tensocorrosione moderata6197244

56.15 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa8197194

92.58 €

1 4 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa8197215

119.83 €

1 24 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa8197235

56.15 €

1 39 giorni M5M50402 - Tensocorrosione moderata8197245

63.66 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa10197195

108.86 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa10197216

136.11 €

1 22 giorni M7M7-10601 - Tensocorrosione bassa10197236

63.66 €

1 4 giorni M5M50402 - Tensocorrosione moderata10197246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 8 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico