Codice articolo del costruttore: CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Marca: FESTO
Prezzo: 114.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dell’alloggiamento: Alluminio pressofuso
Valutazione IP: IP65
Temperatura ambiente min.: - °C
Temperatura ambiente max.: - °C
Temperatura min. di stoccaggio: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T
Codice componente
|
---|
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Valutazione IP | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.15 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | IP65 | - | - | - | - | 0 - Nessuna tensocorrosione | 2639560 | 110 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie CPX, il codice articolo è il seguente: CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T.
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Materiale dell’alloggiamento
Valutazione IP
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPX-AB-1-7/8-DN |
CPX-AB-8-M12X2-5POL |
CPX-AB-ID-P |
CPX-P-AB-2XKL-8POL |
CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS |
CPX-P-AB-4XM12-4POL |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Valutazione IP | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.55 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | IP65, IP67 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata | 571052 | 205 | |||
51.22 € | 1 | 4 giorni | PA, PC | IP65, IP67 | - | - | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 3606900 | 76 | |||
128.78 € | 1 | 4 giorni | PA, PC | IP65 | - | - | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 2639571 | 57 | |||
85.00 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | IP20 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata (se installato) | 565704 | 100 | |||
85.00 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | IP20 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata (se installato) | 565703 | 100 | |||
101.98 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PA | IP65 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata (se installato) | 565706 | 120 |