Morsettiera, serie CPE18 (CPE18-PRS-3/8-5-NPT)

Morsettiera, serie CPE18 CPE18-PRS-3/8-5-NPT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CPE18-PRS-3/8-5-NPT

Marca: FESTO

Prezzo: 60.51

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

N. max. di posizioni della valvola: 5

N. componente produttore: 550091

Peso: 734.265 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPE18-PRS-3/8-5-NPT

Codice componente
CPE18-PRS-3/8-5-NPT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

60.51 €

1 39 giorni 5550091734.265

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 3/8 NPT Collegamento pneumatico 3 3/8 NPT Collegamento pneumatico 5 3/8 NPT
Pressione di esercizio min.(bar) -0.896 Pressione di esercizio max.(bar) 9.997 Temperatura min. del fluido(°C) -5
Temperatura max. del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Larghezza(mm) 26 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie CPE18, il codice articolo è il seguente: CPE18-PRS-3/8-5-NPT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE18-PRS-3/8-5-NPT.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-3-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-4-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-5-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

94.71 €

1 39 giorni 10550627900.963

34.02 €

1 39 giorni 2550619263.939

41.60 €

1 39 giorni 3550620343.319

49.17 €

1 39 giorni 4550621422.699

56.77 €

1 39 giorni 5550622503.071

64.38 €

1 39 giorni 6550623582.451

Supporto tecnico