Morsettiera, serie CPE10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-6-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT
CPE10-3/2-PRS-1/4-10-NPT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

28.77 €

1 39 giorni 2550601127.008

35.26 €

1 39 giorni 3550602162.729

41.72 €

1 4 giorni 4550603199.442

48.20 €

1 39 giorni 5550604235.163

54.69 €

1 39 giorni 6550605271.877

61.15 €

1 39 giorni 7550606307.598

67.65 €

1 39 giorni 8550607344.311

74.12 €

1 39 giorni 9550608380.032

80.58 €

1 39 giorni 10550609416.745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 1/4 NPT Collegamento pneumatico 3 1/4 NPT Collegamento pneumatico 5 1/4 NPT
Pressione di esercizio min.(bar) -0.896 Pressione di esercizio max.(bar) 9.997 Temperatura min. del fluido(°C) -5
Temperatura max. del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Larghezza(mm) 16 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico