Morsettiera, serie PRS (PRS-1/8-6-B)

Morsettiera, serie PRS PRS-1/8-6-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PRS-1/8-6-B

Marca: FESTO

Prezzo: 69.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 1: G3/8

Collegamento pneumatico 3: G3/8

Collegamento pneumatico 5: G3/8

N. max. di posizioni della valvola: 6

N. componente produttore: 11902


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRS-1/8-6-B

Codice componente
PRS-1/8-6-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 5 N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

69.40 €

1 4 giorni G3/8G3/8G3/8611902750

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie PRS, il codice articolo è il seguente: PRS-1/8-6-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRS-1/8-6-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
PRS-1/4-3
PRS-1/4-3-B
PRS-1/4-4
PRS-1/8-6-BB
PRS-1/8-7-BB
PRS-1/8-8-BB
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 5 N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

63.80 €

1 4 giorni G1/2G1/2G1/2310186750

153.11 €

1 4 giorni G1/2G1/2G1/23158621310

69.37 €

1 4 giorni G1/2G1/2G1/2410187900

193.38 €

1 4 giorni G3/8G3/8G3/86305461520

213.12 €

1 4 giorni G3/8G3/8G3/87305471750

232.88 €

1 4 giorni G3/8G3/8G3/88305482010

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico