Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: QSF-1/4-4-B
Marca: FESTO
Prezzo: 3.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza nominale: 3 mm
Dimensioni della confezione: 10
Temperatura min. di stoccaggio: - °C
Temperatura max. di stoccaggio: - °C
Collegamento pneumatico 1: Filettatura interna G1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QSF-1/4-4-B
Codice componente
|
---|
QSF-1/4-4-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 10 | 3 giorni | 3 | 10 | - | - | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 190650 | 21 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Raccordo a innesto, serie QSF, il codice articolo è il seguente: QSF-1/4-4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QSF-1/4-4-B.
Configura
Proprietà di base
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QSF-1/4-10-B |
QSF-1/4-10-B-50 |
QSF-1/4-12-B |
QSF-1/4-6-B |
QSF-1/4-6-B-100 |
QSF-1/4-8-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 10 | 3 giorni | 9 | 10 | - | - | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153028 | 30 | |||
- | 4.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 50 | -10 | 60 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 130714 | 30 | |
4.29 € | 10 | 3 giorni | 11 | 10 | - | - | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 190651 | 44 | |||
3.49 € | 10 | 3 giorni | 5 | 10 | - | - | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153024 | 23 | |||
- | 3.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 100 | -10 | 60 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 130712 | 23 | |
3.88 € | 10 | 3 giorni | 7 | 10 | - | - | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153026 | 24 |