Distributore multiplo, serie QSLV3

Distributore multiplo, serie QSLV3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSLV3-1/2-12
QSLV3-1/4-6
QSLV3-1/4-8
QSLV3-1/4-10
QSLV3-1/8-4
QSLV3-1/8-6
QSLV3-1/8-8
QSLV3-3/8-8
QSLV3-3/8-10
QSLV3-3/8-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

21.23 €

1 4 giorni 6.5Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153230180

13.20 €

1 3 giorni 3.2Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15322341

15.32 €

1 4 giorni 4.2Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15322559

17.42 €

1 3 giorni 5.2Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15322799

12.74 €

1 3 giorni 2.4Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm15322133

12.85 €

1 3 giorni 3.2Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15322235

15.08 €

1 3 giorni 4.3Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15322456

15.32 €

1 4 giorni 4.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15322666

17.91 €

1 3 giorni 5.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm153228102

19.25 €

1 4 giorni 6.4Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm153229171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 3 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico