Raccordo a T a innesto, serie QSMT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMT-1/8-4
QSMT-1/8-6
QSMT-G1/8-6
QSMT-M3-3
QSMT-M3-4
QSMT-M5-3
QSMT-M5-4
QSMT-M5-4-100
QSMT-M5-6
QSMT-M5-6-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

3.92 €

10 3 giorni 2.410--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1533557

3.97 €

10 3 giorni 3.310--Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1533578

4.57 €

10 4 giorni 3.310-1060Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm718627312

5.55 €

10 4 giorni 0.910--Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533512

5.77 €

10 3 giorni 1.310--Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533534

4.51 €

10 4 giorni 1.610--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331533523.3

4.03 €

10 3 giorni 2.210--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533544.4
-

4.15 €

1 Disponibile 3 giorni 2.2100--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331307844.4

4.51 €

10 3 giorni 2.110--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331533565.6
-

4.68 €

1 Disponibile 3 giorni 2.1100--Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331307855.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
N. di uscite 2 Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico