Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 9 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190646 | 46 | |||
- | 4.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 9 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 133189 | 46 | |
4.45 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190648 | 45 | |||
4.18 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153010 | 44 | |||
- | 4.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130684 | 44 | |
4.66 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153021 | 45 | |||
7.98 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153011 | 63 | |||
- | 8.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 13 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130685 | 63 | |
1.78 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190644 | 16 | |||
1.97 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153003 | 15 | |||
- | 1.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130677 | 15 | |
2.22 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153014 | 13 | |||
2.09 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153005 | 14 | |||
- | 2.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 7 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130678 | 14 | |
2.34 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153016 | 13 | |||
2.55 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153007 | 19 | |||
- | 2.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130679 | 19 | |
2.92 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153018 | 20 | |||
- | 3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 133188 | 20 | |
2.97 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 164980 | 37 | |||
- | 3.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130680 | 37 | |
3.75 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190649 | 29 | |||
1.60 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153001 | 7.4 | |||
- | 1.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 3 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130674 | 7.4 | |
1.85 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 2.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153012 | 6.6 | |||
- | 1.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Ottone nichelato | 2.6 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 133191 | 6.6 | |
1.66 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153002 | 8.2 | |||
- | 1.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130675 | 8.2 | |
2.02 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153013 | 7.6 | |||
- | 2.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 4.2 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 133186 | 7.6 | |
2.02 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153004 | 14 | |||
- | 2.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130676 | 14 | |
2.22 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153015 | 8.8 | |||
2.58 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190643 | 21 | |||
2.75 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190647 | 17 | |||
2.20 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 190645 | 28 | |||
2.26 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153006 | 25 | |||
3.08 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153017 | 19 | |||
2.78 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153008 | 24 | |||
- | 2.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 9 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130682 | 24 | |
3.43 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153019 | 26 | |||
3.37 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153009 | 30 | |||
- | 3.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 130683 | 30 | |
3.97 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 153020 | 31 | |||
10.48 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 164957 | 50 | |||
4.69 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186104 | 39 | |||
- | 5.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 11 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 132046 | 39 | |
5.12 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186115 | 33 | |||
9.09 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186105 | 51 | |||
- | 9.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 13 | 20 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | Blu | 26 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 132047 | 51 | |
2.11 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186097 | 17 | |||
- | 2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 5 | 100 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 132039 | 17 | |
2.46 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186108 | 13 | |||
2.46 € | 10 | 5 giorni | Ottone nichelato | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186099 | 15 | |||
- | 2.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 7 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 132040 | 15 | |
2.60 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186110 | 14 | |||
2.94 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186101 | 21 | |||
- | 3.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 50 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 132041 | 21 | |
3.31 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 7.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186112 | 20 | |||
3.38 € | 10 | 3 giorni | Ottone nichelato | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | Blu | 9 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com | 1 - Tensocorrosione bassa | 186350 | 39 |
Loading...
Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali