Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Max. velocità di rotazione (1/min) | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Coppia radiale max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 1 | 4 giorni | 7.4 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 250 | - | 28 | 0.025 | 153418 | 90 | |||
15.91 € | 1 | 3 giorni | 3.1 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 500 | - | 12 | 0.012 | 153412 | 23 | |||
20.75 € | 1 | 3 giorni | 4.6 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | - | 12 | 0.015 | 153414 | 32 | |||
15.20 € | 1 | 3 giorni | 1.8 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 500 | - | 7 | 0.006 | 153410 | 15 | |||
15.91 € | 1 | 3 giorni | 3.1 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 500 | - | 7 | 0.012 | 153411 | 19 | |||
20.75 € | 1 | 3 giorni | 4.6 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | - | 7 | 0.015 | 153413 | 33 | |||
20.75 € | 1 | 4 giorni | 4.6 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | - | 22 | 0.015 | 153415 | 39 | |||
34.82 € | 1 | 3 giorni | 6.2 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 300 | - | 22 | 0.02 | 153416 | 56 | |||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 7.4 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 250 | - | 22 | 0.025 | 153417 | 84 | |||
39.77 € | 1 | 4 giorni | 7.4 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 200 | 26 | 40 | 0.025 | 186293 | 81 | |||
17.66 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 500 | 9 | 15 | 0.012 | 186287 | 25 | |||
22.71 € | 1 | 4 giorni | 4.6 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | 9 | 15 | 0.015 | 186289 | 31 | |||
16.66 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 500 | 7 | 10 | 0.006 | 186285 | 15 | |||
17.66 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 500 | 7 | 10 | 0.012 | 186286 | 18 | |||
22.71 € | 1 | 4 giorni | 4.6 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | 7 | 10 | 0.015 | 186288 | 35 | |||
22.71 € | 1 | 4 giorni | 4.6 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 400 | 15.5 | 25 | 0.015 | 186290 | 41 | |||
38.28 € | 1 | 4 giorni | 6.2 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 300 | 15.5 | 25 | 0.02 | 186291 | 59 | |||
38.89 € | 1 | 4 giorni | 7.4 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 200 | 15.5 | 25 | 0.025 | 186292 | 81 | |||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 500 | 1.33 | 1.5 | 0.006 | 153529 | 13 | |||
15.91 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 500 | 1.33 | 1.5 | 0.012 | 153530 | 20 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Max. velocità di rotazione(1/min)
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Coppia radiale max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali