Raccordo a L a innesto, serie QSLV

Raccordo a L a innesto, serie QSLV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordo a L a innesto, serie QSLV
  • Raccordo a L a innesto, serie QSLV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSLV-1/2-12
QSLV-1/2-16
QSLV-1/4-6
QSLV-1/4-6-I
QSLV-1/4-8
QSLV-1/4-8-50
QSLV-1/4-8-I
QSLV-1/4-10
QSLV-1/4-10-I
QSLV-1/8-4
QSLV-1/8-6
QSLV-1/8-6-I
QSLV-1/8-8
QSLV-1/8-8-I
QSLV-3/8-8
QSLV-3/8-8-I
QSLV-3/8-10
QSLV-3/8-10-I
QSLV-3/8-12
QSLV-3/8-12-I
QSLV-G1/2-12
QSLV-G1/2-12-I
QSLV-G1/2-16
QSLV-G1/4-6
QSLV-G1/4-6-I
QSLV-G1/4-8
QSLV-G1/4-8-50
QSLV-G1/4-8-I
QSLV-G1/4-10
QSLV-G1/4-10-I
QSLV-G1/8-4
QSLV-G1/8-4-100
QSLV-G1/8-6
QSLV-G1/8-6-100
QSLV-G1/8-6-I
QSLV-G1/8-8
QSLV-G1/8-8-50
QSLV-G1/8-8-I
QSLV-G3/8-8
QSLV-G3/8-8-I
QSLV-G3/8-10
QSLV-G3/8-10-I
QSLV-G3/8-12
QSLV-G3/8-12-I
QSLV-M5-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

8.26 €

1 3 giorni 101Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15309597

15.26 €

1 3 giorni 131Filettatura esterna R1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm-153096105

3.82 €

10 3 giorni 4.310Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15308836

4.86 €

10 3 giorni 3.110Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15309822

4.60 €

10 3 giorni 610Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15309038
-

4.88 €

1 Disponibile 10 giorni 550Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-13075359.5

5.18 €

10 3 giorni 410Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15310028

6.32 €

10 3 giorni 7.110Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15309241

6.85 €

10 3 giorni 5.410Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15310240

3.46 €

10 3 giorni 2.810Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-15308621

3.57 €

10 3 giorni 4.610Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15308722

4.51 €

10 3 giorni 310Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15309715

3.97 €

10 3 giorni 5.510Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15308923

5.05 €

10 3 giorni 4.210Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15309922

5.77 €

10 3 giorni 610Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15309160

7.25 €

10 4 giorni 4.210Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-15310137

7.05 €

10 3 giorni 810Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15309363

7.43 €

10 3 giorni 5.410Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-15310349

8.06 €

10 4 giorni 9.310Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15309466

8.69 €

10 4 giorni 6.910Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-15310468

9.09 €

1 3 giorni 8.71Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm2618614699

9.94 €

1 3 giorni 6.41Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm2618615675

16.72 €

1 4 giorni 131Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm26186147115

4.34 €

10 4 giorni 510Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm918613944

5.48 €

10 3 giorni 3.110Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm918614919

5.18 €

10 3 giorni 610Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm918614145
-

5.44 €

1 Disponibile 3 giorni 4.950Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm913206445

5.91 €

10 3 giorni 410Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm918615125

7.15 €

10 4 giorni 710Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm918614348

7.75 €

10 3 giorni 5.410Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm918615338

3.77 €

10 3 giorni 310Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm718613722
-

3.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.3100Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm713206022

4.00 €

10 4 giorni 410Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm718613823
-

3.96 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5100Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm713206123

5.05 €

10 3 giorni 310Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm718614815

4.57 €

10 3 giorni 5.610Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm718614025
-

4.73 €

1 Disponibile 3 giorni 450Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm713206225

5.55 €

10 4 giorni 4.210Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm718615022

6.32 €

10 3 giorni 610Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15.518614271

7.98 €

10 3 giorni 4.210Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15.518615233

7.98 €

10 4 giorni 810Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15.518614474

8.22 €

10 4 giorni 5.410Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm15.518615445

8.85 €

10 3 giorni 8.710Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm15.518614577

9.54 €

10 4 giorni 6.910Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm15.518615565

4.15 €

10 4 giorni 1.810Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331906668.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico