Raccordo a L a innesto, autosigillante, serie QSKL (QSKL-3/8-10)

Raccordo a L a innesto, autosigillante, serie QSKL QSKL-3/8-10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QSKL-3/8-10

Marca: FESTO

Prezzo: 8.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale: 5.3 mm

Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna R3/8

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm

Coppia di serraggio nominale: - Nm

Coppia di serraggio max.: 22 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QSKL-3/8-10

Codice componente
QSKL-3/8-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

8.65 €

1 4 giorni 5.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm-2215343667

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Raccordo a L a innesto, autosigillante, serie QSKL, il codice articolo è il seguente: QSKL-3/8-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QSKL-3/8-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
QSKL-1/4-8
QSKL-1/8-4
QSKL-1/8-6
QSKL-3/8-12
QSKL-3/8-8
QSKL-G1/2-12
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

6.63 €

1 4 giorni 4.1Filettatura esterna R1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-1215343340

5.49 €

1 39 giorni 1.5Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-715342917

5.80 €

1 39 giorni 3Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-715343022

11.91 €

1 4 giorni 6.2Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm-2215343792.5

7.65 €

1 4 giorni 4.3Filettatura esterna R3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-2215343453

13.20 €

1 4 giorni 6.2Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm2640186313112

Supporto tecnico