Codice articolo del costruttore: NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
Marca: FESTO
Prezzo: 10.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza nominale: 4.7 mm
Dimensioni della confezione: 10
Collegamento pneumatico 1: R1/4
Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
N. componente produttore: 133056
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
Codice componente
|
---|
NPQP-L-R14-Q8-FD-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 10 | 3 giorni | 4.7 | 10 | R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 133056 | 7.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PP | Misura | Standard | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Si trova sulla pagina di Raccordo a L a innesto rapido, serie NPQP, il codice articolo è il seguente: NPQP-L-R14-Q8-FD-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPQP-L-R14-Q8-FD-P10.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10 |
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10 |
NPQP-L-R14-Q6-FD-P10 |
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10 |
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10 |
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 € | 10 | 4 giorni | 5.7 | 10 | R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 133057 | 12 | |||
9.63 € | 10 | 4 giorni | 2.1 | 10 | R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 133052 | 4.5 | |||
9.77 € | 10 | 4 giorni | 3.3 | 10 | R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 133054 | 5.5 | |||
9.54 € | 10 | 4 giorni | 2.1 | 10 | R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 133051 | 4 | |||
9.69 € | 10 | 4 giorni | 3.3 | 10 | R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 133053 | 5 | |||
10.08 € | 10 | 4 giorni | 4.7 | 10 | R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 133055 | 7 |