Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 10 | 3 giorni | G1 | G1 | 8030214 | 238 | |||
5.46 € | 10 | 3 giorni | G1/2 | G1/2 | 8030212 | 91.5 | |||
2.58 € | 10 | 3 giorni | G1/4 | G1/4 | 8030210 | 36.2 | |||
1.74 € | 10 | 3 giorni | G1/8 | G1/8 | 8030209 | 22.5 | |||
6.20 € | 10 | 3 giorni | G3/4 | G3/4 | 8030213 | 161 | |||
3.46 € | 10 | 3 giorni | G3/8 | G3/8 | 8030211 | 54.1 | |||
1.49 € | 10 | 4 giorni | M5 | M5 | 8030208 | 8.8 | |||
1.49 € | 10 | 4 giorni | M5 | M5 | 8030222 | 7.7 | |||
1.49 € | 10 | 4 giorni | M5 | M5 | 8030215 | 8.5 | |||
5.68 € | 10 | 4 giorni | R1/2 | R1/2 | 8030226 | 62 | |||
2.35 € | 10 | 4 giorni | R1/4 | R1/4 | 8030224 | 27.7 | |||
2.20 € | 10 | 4 giorni | R1/8 | R1/8 | 8030223 | 16.1 | |||
8.23 € | 10 | 4 giorni | R3/4 | R3/4 | 8030227 | 102.6 | |||
3.58 € | 10 | 3 giorni | R3/8 | R3/8 | 8030225 | 43.3 | |||
11.32 € | 10 | 3 giorni | R1 | G1 | 8030221 | 197.4 | |||
5.46 € | 10 | 3 giorni | R1/2 | G1/2 | 8030219 | 77.8 | |||
2.58 € | 10 | 3 giorni | R1/4 | G1/4 | 8030217 | 32.3 | |||
1.74 € | 10 | 3 giorni | R1/8 | G1/8 | 8030216 | 19.8 | |||
6.20 € | 10 | 3 giorni | R3/4 | G3/4 | 8030220 | 131.7 | |||
3.46 € | 10 | 3 giorni | R3/8 | G3/8 | 8030218 | 48.7 |
Loading...
Dimensioni della confezione | 10 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali