Codice articolo del costruttore: LCN-1/8-PK-4
Marca: FESTO
Prezzo: 5.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dell’alloggiamento: Zinco pressofuso, alluminio
Larghezza nominale: 2.9 mm
Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna G1/8
Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
N. componente produttore: 11956
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LCN-1/8-PK-4
Codice componente
|
---|
LCN-1/8-PK-4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 10 | 4 giorni | Zinco pressofuso, alluminio | 2.9 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 11956 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito spinato, serie LCN, il codice articolo è il seguente: LCN-1/8-PK-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LCN-1/8-PK-4.
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LCN-1/4-PK-4 |
LCN-1/4-PK-6 |
LCN-1/8-PK-3 |
LCN-1/8-PK-6 |
LCN-3/8-PK-6 |
LCN-M3-PK-2-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 10 | 4 giorni | Zinco pressofuso, alluminio | 2.9 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 12958 | |||
5.83 € | 10 | 4 giorni | Alluminio, zinco pressofuso | 4.9 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 12959 | |||
5.29 € | 10 | 4 giorni | Zinco pressofuso, alluminio | 2 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 11955 | |||
5.29 € | 10 | 39 giorni | Alluminio, zinco pressofuso | 4.9 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 11957 | |||
7.08 € | 10 | 39 giorni | Alluminio, zinco pressofuso | 4.9 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 12960 | |||
6.40 € | 10 | 27 giorni | Acciaio inossidabile altolegato, zinco pressofuso | 1.3 | Filettatura esterna M3 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 30491 |