Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FR-4-1/2-B |
FR-4-1/4 |
FR-4-1/4-C |
FR-4-1/8-B |
FR-4-3/8-B |
FR-8-1/2 |
FR-8-1/4 |
FR-8-1/8 |
FR-9-M3-B |
FR-12-M5 |
FR-12-PK-3-B |
FR-12-PK-4-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | N. di uscite | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 18.6 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filettatura interna G1/2 | filettatura interna G1/2 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 6704 | 120 | |||
12.06 € | 1 | 27 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2960 | - | |||
11.88 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 11.5 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filettatura interna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 7849 | 60 | |||
7.52 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 8.6 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filettatura interna G1/8 | Filettatura interna G1/8 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 6701 | 25 | |||
22.08 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 15 | 0 | 16 | -10 | 80 | 3 | Filettatura interna G3/8 | Filettatura interna G3/8 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 6703 | 75 | |||
105.17 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 18.6 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filettatura interna G3/4 | filettatura interna G1/2 | 35 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 6411 | 1000 | |||
47.72 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 11.5 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filettatura interna G1/2 | Filettatura interna G1/4 | 14 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 2078 | 230 | |||
36.05 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | 8.6 | 0 | 16 | -10 | 60 | 8 | Filettatura interna G3/8 | Filettatura interna G1/8 | 12.5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 2077 | 135 | |||
22.89 € | 1 | 4 giorni | Alluminio anodizzato | 2.5 | 0 | 16 | -10 | 80 | 9 | Filettatura interna G1/8 | Filettatura interna M3 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Tensocorrosione moderata | 30981 | 15 | |||
28.18 € | 1 | 3 giorni | Alluminio anodizzato | 4.1 | 0 | 16 | -10 | 60 | 12 | Filettatura interna G1/8 | Filettatura interna M5 | 3.5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2 - Tensocorrosione moderata | 4525 | 40 | |||
21.42 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 2.5 | 0 | 8 | - | - | 12 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 8761 | - | |||
21.97 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | 3.4 | 0 | 8 | - | - | 12 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 8762 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
N. di uscite
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali