Raccordo a uncino, Serie CRCN (CRCN-M5-PK-4)

Raccordo a uncino, Serie CRCN CRCN-M5-PK-4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CRCN-M5-PK-4

Marca: FESTO

Prezzo: 10.97

Tempi di consegna: 22 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni della confezione: 10

Materiale della guarnizione filettata: NBR, acciaio inox altolegato

Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna M5

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm

Larghezza nominale: 2.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRCN-M5-PK-4

Codice componente
CRCN-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della confezione Materiale della guarnizione filettata Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Larghezza nominale
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

10.97 €

10 22 giorni 10NBR, acciaio inox altolegatoFilettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm2.5139682.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Misura nominale vite Acciaio inossidabile altolegato Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Raccordo a uncino, Serie CRCN, il codice articolo è il seguente: CRCN-M5-PK-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRCN-M5-PK-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRCN-1/4-PK-4
CRCN-1/4-PK-6
CRCN-1/8-PK-3
CRCN-1/8-PK-4
CRCN-1/8-PK-6
CRCN-3/8-PK-6
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni della confezione Materiale della guarnizione filettata Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Larghezza nominale
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

18.77 €

1 4 giorni 1PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.21397217.73

18.77 €

1 4 giorni 1PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm5.31397316.5

15.46 €

10 39 giorni 10PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm2.5139697.52

15.46 €

10 4 giorni 10PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.2139707.86

15.46 €

10 4 giorni 10PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm5.3139717.5

26.66 €

1 4 giorni 1PA-rinforzato, TPE-U(PU)Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm5.31397423.7

Supporto tecnico