Codice articolo del costruttore: CN-M3-PK-3
Marca: FESTO
Prezzo: 3.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Misura nominale vite: Acciaio altolegato
Materiale dell’alloggiamento: Acciaio altolegato
Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna M3
Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN-M3-PK-3
Codice componente
|
---|
CN-M3-PK-3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura nominale vite | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Larghezza nominale (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 10 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio altolegato | Acciaio altolegato | Filettatura esterna M3 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.5 | - | 15872 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Si trova sulla pagina di Raccordo a uncino, Serie CN, il codice articolo è il seguente: CN-M3-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-M3-PK-3.
Configura
Proprietà di base
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Materiale
Misura nominale vite
Materiale dell’alloggiamento
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CN-1/8-PK-4 |
CN-1/8-PK-6 |
CN-3/8-PK-6 |
CN-M5-PK-2 |
CN-M5-PK-3 |
CN-M5-PK-4 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Misura nominale vite | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Larghezza nominale (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 3.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | 11945 | |||
1.95 € | 10 | 39 giorni | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 5.3 | 2 - Tensocorrosione moderata | 11946 | |||
3.00 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 5.3 | 2 - Tensocorrosione moderata | 11949 | |||
1.95 € | 10 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 1.5 | - | 19521 | |||
1.95 € | 10 | 19 giorni | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 2.5 | 2 - Tensocorrosione moderata | 12255 | |||
1.95 € | 10 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 2.5 | 2 - Tensocorrosione moderata | 12256 |