Manicotto, serie QSH

Manicotto, serie QSH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSH-4
QSH-4-100
QSH-6
QSH-6-4
QSH-6-4-100
QSH-8
QSH-8-4
QSH-8-6
QSH-10
QSH-10-6
QSH-10-8
QSH-10-8-50
QSH-10-50
QSH-12
QSH-12-8
QSH-12-10
QSH-12-10-20
QSH-16
QSH-16-12
QSH-16-12-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

1.58 €

10 3 giorni 2.510Manicotto a pressione QS-4Manicotto a pressione QS-41532510.5
-

1.63 €

1 Disponibile 8 giorni 2.5100Manicotto a pressione QS-4Manicotto a pressione QS-41307230.5

1.80 €

10 3 giorni 410Manicotto a pressione QS-6Manicotto a pressione QS-61532520.5

2.08 €

10 3 giorni 2.310Manicotto a pressione QS-6Manicotto a pressione QS-41532570.5
-

2.00 €

1 Disponibile 8 giorni 2.3100Manicotto a pressione QS-6Manicotto a pressione QS-41307180.5

2.02 €

10 3 giorni 610Manicotto a pressione QS-8Manicotto a pressione QS-81532531

2.63 €

10 4 giorni 2.310Manicotto a pressione QS-8Manicotto a pressione QS-41306250.9

2.29 €

10 3 giorni 3.810Manicotto a pressione QS-8Manicotto a pressione QS-61532580.9

2.29 €

10 3 giorni 7.510Manicotto a pressione QS-10Manicotto a pressione QS-101532541.5

2.82 €

10 3 giorni 3.810Manicotto a pressione QS-10Manicotto a pressione QS-61306261.4

2.51 €

10 3 giorni 4.910Manicotto a pressione QS-10Manicotto a pressione QS-81532591.3
-

2.52 €

1 Disponibile 3 giorni 4.950Manicotto a pressione QS-10Manicotto a pressione QS-81307201.3
-

2.29 €

1 Disponibile 3 giorni 7.550Manicotto a pressione QS-10Manicotto a pressione QS-101307261.5

2.92 €

10 3 giorni 910Manicotto a pressione QS-12Manicotto a pressione QS-121532553

3.63 €

10 4 giorni 4.910Manicotto a pressione QS-12Manicotto a pressione QS-81306272.1

2.77 €

10 3 giorni 7.110Manicotto a pressione QS-12Manicotto a pressione QS-101532602.2
-

2.91 €

1 Disponibile 3 giorni 7.120Manicotto a pressione QS-12Manicotto a pressione QS-101307212.2

3.75 €

1 3 giorni 111Manicotto a pressione QS-16Manicotto a pressione QS-161532564

2.83 €

1 3 giorni 7.81Manicotto a pressione QS-16Manicotto a pressione QS-121532614.2
-

2.84 €

1 Disponibile 3 giorni 7.820Manicotto a pressione QS-16Manicotto a pressione QS-121307224.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6
Pressione di esercizio min. dipendente dalla temperatura(bar) -0.95 Pressione di esercizio max. dipendente dalla temperatura(bar) 14 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico