Codice articolo del costruttore: LK-1/4-PK-4
Marca: FESTO
Prezzo: 6.20 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Collegamento pneumatico 2: per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado
Pressione di esercizio min.: - bar
Pressione di esercizio max.: - bar
N. componente produttore: 4478
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-1/4-PK-4
Codice componente
|
---|
LK-1/4-PK-4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 € | 10 | 39 giorni | per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado | - | - | 4478 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Anello (pezzo), serie LK, il codice articolo è il seguente: LK-1/4-PK-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-1/4-PK-4.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LK-1/4-PK-6 |
LK-1/8-PK-4-KU |
LK-1/8-PK-6 |
LK-3/8 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 10 | 4 giorni | per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado | - | - | 4479 | |||
2.88 € | 10 | 4 giorni | per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado | 0 | 10 | 6280 | |||
6.06 € | 10 | 39 giorni | per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado | - | - | 4477 | |||
9.35 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 9175 |