Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 10 | 6 giorni | G1 | G1/2 | 8069237 | 133.9 | |||
7.85 € | 10 | 3 giorni | G1 | G3/4 | 8069238 | 96.2 | |||
2.03 € | 10 | 3 giorni | G1/2 | G1/4 | 8030311 | 31.4 | |||
2.77 € | 10 | 4 giorni | G1/2 | G3/8 | 8030318 | 45.1 | |||
2.35 € | 10 | 3 giorni | G1/2 | G3/8 | 8030312 | 22.1 | |||
1.09 € | 10 | 3 giorni | G1/4 | G1/8 | 8030315 | 17.8 | |||
1.09 € | 10 | 3 giorni | G1/4 | G1/8 | 8030308 | 10.8 | |||
2.77 € | 10 | 3 giorni | G3/4 | G1/2 | 8030313 | 39.3 | |||
6.17 € | 10 | 4 giorni | G3/4 | G1/4 | 8069234 | 72.3 | |||
4.77 € | 10 | 3 giorni | G3/4 | G3/8 | 8069235 | 64 | |||
1.65 € | 10 | 3 giorni | G3/8 | G1/4 | 8030317 | 32 | |||
1.28 € | 10 | 3 giorni | G3/8 | G1/4 | 8030310 | 13 | |||
1.94 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | G1/8 | 8030316 | 30.1 | |||
1.65 € | 10 | 3 giorni | G3/8 | G1/8 | 8030309 | 19.4 |
Loading...
Materiale del raccordo filettato | Ottone nichelato | Dimensioni della confezione | 10 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali