Dispositivo di fissaggio rapido, serie QCK (QCK-M5-PK-3-B)

Dispositivo di fissaggio rapido, serie QCK QCK-M5-PK-3-B

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QCK-M5-PK-3-B

Marca: FESTO

Prezzo: 9.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale: 2.4 mm

Collegamento pneumatico 1: Filettatura interna M5

Collegamento pneumatico 2: per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado

N. componente produttore: 9424


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QCK-M5-PK-3-B

Codice componente
QCK-M5-PK-3-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

9.54 €

10 4 giorni 2.4Filettatura interna M5per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado9424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tenuta su perno avvitato Anello di tenuta Materiale dell’alloggiamento Alluminio Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Si trova sulla pagina di Dispositivo di fissaggio rapido, serie QCK, il codice articolo è il seguente: QCK-M5-PK-3-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QCK-M5-PK-3-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
QCK-1/4-PK-6-B
QCK-1/8-PK-4-B
QCK-3/8-PK-9-B
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

11.14 €

10 4 giorni 5.3Filettatura interna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado9426

10.17 €

10 22 giorni 3.4Filettatura interna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado9425

12.82 €

1 22 giorni 8Filettatura interna G3/8per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado9427

Supporto tecnico