Codice articolo del costruttore: NPQH-H-G14F-Q8-P10
Marca: FESTO
Prezzo: 6.65 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza nominale: 7 mm
Collegamento pneumatico 1: Filettatura interna G1/4
Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm
Coppia di serraggio max.: 15 Nm
N. componente produttore: 578298
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPQH-H-G14F-Q8-P10
Codice componente
|
---|
NPQH-H-G14F-Q8-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 10 | 3 giorni | 7 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 15 | 578298 | 46.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Materiale della forcella di ritegno del tubo | Acciaio inossidabile altolegato | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Si trova sulla pagina di Raccordo passalamiera, serie NPQH, il codice articolo è il seguente: NPQH-H-G14F-Q8-P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPQH-H-G14F-Q8-P10.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NPQH-H-G14F-Q6-P10 |
NPQH-H-G18F-Q6-P10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09 € | 10 | 4 giorni | 5 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 15 | 578297 | 36.4 | |||
5.65 € | 10 | 3 giorni | 5 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 10 | 578295 | 34.2 |