Cartuccia, serie QSP10

Cartuccia, serie QSP10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSP10-4
QSP10-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

4.53 €

1 11 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm172972

5.09 €

1 11 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm172973

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 Cartuccia 10 mm
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico