Valvola di sfiato, serie MS9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS9-SV-G-C-V24-S-VS

Codice componente
MS9-SV-G-C-V24-S-VS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

651.31 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio min.(bar) 3.5
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) 0
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Collegamento pneumatico 3 G1 Dimensione di larghezza 90
Grado di protezione IP65 Portata nominale standard(l/min) 8300 -16550 Portata standard scarico 6->0 bar(l/min) 19730-21720
Livello di rumorosità(dB(A)) 93 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
N. componente produttore 570737

Si trova sulla pagina di Valvola di sfiato, serie MS9, il codice articolo è il seguente: MS9-SV-G-C-V24-S-VS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS9-SV-G-C-V24-S-VS.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico