Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio min. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Collegamento pneumatico 3 | Portata nominale standard (l/min) | Portata standard scarico 6->0 bar (l/min) | Livello di rumorosità (dB(A)) | Valore C | valore b | Tempo di spegnimento (ms) | All’ora di commutazione (ms) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.22 € | 1 | 3 giorni | 3 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | G3/4 | 5700 | 7600 | - | 23.2 | 0.4 | 65 | 370 | 8001469 | |||
607.58 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038489 | |||
683.58 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038490 | |||
680.91 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038492 | |||
691.62 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038491 | |||
1,183.06 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 562580 | |||
1,016.40 € | 1 | 3 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 548715 | |||
1,077.20 € | 1 | 3 giorni | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 548717 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Collegamento pneumatico 1 | G1/2 | Collegamento pneumatico 2 | G1/2 |
Dimensione di larghezza | 62 | Grado di protezione | IP65 Con presa di corrente |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio min.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Collegamento pneumatico 3
Portata nominale standard(l/min)
Portata standard scarico 6->0 bar(l/min)
Livello di rumorosità(dB(A))
Valore C
valore b
Tempo di spegnimento(ms)
All’ora di commutazione(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali