Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA
Marca: FESTO
Prezzo: 329.35 €
Tempi di consegna: 29 giorni
Portata nominale standard: 5200 l/min
Collegamento pneumatico 1: G1/2
Collegamento pneumatico 2: G1/2
Pressione di esercizio min.: 1 bar
Pressione di esercizio max.: 16 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA
Codice componente
|
---|
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione min. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.35 € | 1 | 29 giorni | 5200 | G1/2 | G1/2 | 1 | 16 | 0.5 | 192440 | 2600 |
Loading...
Filtro, livello di filtraggio | 40µm | Manometro | con manometro | Protezione vaschetta | Protezione contenitore in metallo |
---|---|---|---|---|---|
Max. volume di condensa(ml) | 43 | Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso | Materiale del contenitore | PC |
Intervallo regolazione della pressione max.(bar) | 12 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-], gas inerte |
Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Unità di preparazione dell’aria, serie LFR, il codice articolo è il seguente: LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA.
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Intervallo regolazione della pressione min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA-A |
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB |
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB-A |
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC |
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A |
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione min. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.37 € | 1 | 29 giorni | 5200 | G1/2 | G1/2 | 2 | 12 | 0.5 | 192454 | 2600 | |||
458.06 € | 1 | 39 giorni | 5400 | G1/2 | G1/2 | 1 | 16 | 0.5 | 192441 | 3500 | |||
514.09 € | 1 | 29 giorni | 5400 | G1/2 | G1/2 | 2 | 12 | 0.5 | 192455 | 3500 | |||
381.74 € | 1 | 29 giorni | 4800 | G1/2 | G1/2 | 1 | 16 | 0.5 | 192442 | 2600 | |||
437.75 € | 1 | 4 giorni | 4800 | G1/2 | G1/2 | 2 | 12 | 0.5 | 192456 | 2600 | |||
583.20 € | 1 | 39 giorni | 3000 | G1/2 | G1/2 | 3 | 16 | 2.5 | 192443 | 3300 |