Unità di preparazione dell’aria, serie FRCS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRCS-1/2-D-MAXI
FRCS-1/2-D-MAXI-A
FRCS-1/2-D-MIDI
FRCS-1/2-D-MIDI-A
FRCS-1/4-D-MIDI
FRCS-1/4-D-MINI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata nominale standard
(l/min)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Max. volume di condensa
(ml)
Isteresi max. pressione
(bar)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Mezzo operativo Classe di qualità dell’aria all’uscita N. componente produttore Peso
(g)

577.18 €

1 39 giorni 7600G1/2G1/2800.4116Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte1949362490

633.18 €

1 39 giorni 7600G1/2G1/2800.4212Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-]1949372490

322.31 €

1 4 giorni 2600G1/2G1/2430.2116Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte1949121680

378.34 €

1 29 giorni 2600G1/2G1/2430.2212Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte1949131680

322.31 €

1 29 giorni 1500G1/4G1/4430.2116Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte1948881680

263.77 €

1 29 giorni 1000G1/4G1/4220.2116Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:-], gas inerte194864760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtro, livello di filtraggio 40µm Manometro con manometro Protezione vaschetta Protezione contenitore in metallo
Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso Materiale del contenitore PC Intervallo regolazione della pressione min.(bar) 0.5
Intervallo regolazione della pressione max.(bar) 12 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico