Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filtro, livello di filtraggio | Manometro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Max. volume di condensa (ml) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Mezzo operativo | Classe di qualità dell’aria all’uscita | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.83 € | 1 | 22 giorni | 5µm | con manometro | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194764 | 1140 | |||
309.83 € | 1 | 22 giorni | 5µm | G1/4 preparato | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194766 | 1140 | |||
248.74 € | 1 | 22 giorni | 40µm | G1/4 preparato | 3900 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 7 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte | 194760 | 1140 | |||
304.77 € | 1 | 22 giorni | 40µm | con manometro | 3900 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte | 194762 | 1140 | |||
241.57 € | 1 | 4 giorni | 40µm | con manometro | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194756 | 1160 | |||
297.58 € | 1 | 29 giorni | 40µm | con manometro | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194757 | 1160 | |||
221.06 € | 1 | 22 giorni | 5µm | G1/8 preparato | 1200 | G1/4 | G1/4 | 22 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte | 194716 | 560 | |||
277.08 € | 1 | 22 giorni | 5µm | G1/8 preparato | 1200 | G1/4 | G1/4 | 22 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194718 | 560 | |||
218.57 € | 1 | 29 giorni | 40µm | con manometro | 1500 | G1/4 | G1/4 | 22 | 1 | 16 | 7 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194712 | 560 | |||
274.54 € | 1 | 29 giorni | 40µm | G1/8 preparato | 1500 | G1/4 | G1/4 | 22 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:9:-], gas inerte | 194714 | 560 | |||
211.37 € | 1 | 29 giorni | 40µm | G1/8 preparato | 1400 | G1/4 | G1/4 | 22 | 1 | 16 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte | 194708 | 560 | |||
267.34 € | 1 | 29 giorni | 40µm | G1/8 preparato | 1400 | G1/4 | G1/4 | 22 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:8:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:9:-], gas inerte | 194709 | 560 |
Loading...
Protezione vaschetta | Protezione contenitore in metallo | Isteresi max. pressione(bar) | 0.2 | Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del contenitore | PC | Intervallo regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Filtro, livello di filtraggio
Manometro
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Max. volume di condensa(ml)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Intervallo regolazione della pressione max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Mezzo operativo
Classe di qualità dell’aria all’uscita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali