Regolatore filtro, serie MS4 (MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS)

Regolatore filtro, serie MS4 MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

Marca: FESTO

Prezzo: 65.69

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Filtro, livello di filtraggio: 5µm

Protezione vaschetta: Protezione contenitore in plastica

Portata nominale standard: 1500 l/min

Collegamento pneumatico 1: G1/4

Collegamento pneumatico 2: G1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

Codice componente
MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filtro, livello di filtraggio Protezione vaschetta Portata nominale standard
(l/min)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Max. volume di condensa
(ml)
Materiale del contenitore Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Intervallo regolazione della pressione min.
(bar)
Intervallo regolazione della pressione max.
(bar)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Mezzo operativo Classe di qualità dell’aria all’uscita N. componente produttore Peso
(g)

65.69 €

1 6 giorni 5µmProtezione contenitore in plastica1500G1/4G1/419PC0.8140.37-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte529144275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manometro con manometro Isteresi max. pressione(bar) 0.25 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso
Materiale del filtro dell’aria compressa PE Materiale delle guarnizioni NBR Materiale del pannello operatore PA, POM
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico