Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Isteresi max. pressione (bar) | Regolazione della pressione max. | Misura | Manometro | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.42 € | 1 | 29 giorni | 7300 | 0.1~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194672 | 1680 | |||
228.91 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | - | 194647 | 1250 | |||
319.57 € | 1 | 29 giorni | 10700 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194660 | 1288 | |||
215.17 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194646 | 1250 | |||
255.12 € | 1 | 29 giorni | 7300 | 0.1~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194673 | 1610 | |||
219.60 € | 1 | 13 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | - | 194649 | 1180 | |||
310.29 € | 1 | 39 giorni | 10700 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194661 | 1215 | |||
205.86 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194648 | 1180 | |||
257.20 € | 1 | 39 giorni | 5400 | 0.1~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194670 | 1680 | |||
221.71 € | 1 | 4 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | - | 194643 | 1250 | |||
312.37 € | 1 | 39 giorni | 10500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | - | 194658 | 1288 | |||
207.98 € | 1 | 4 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194642 | 1250 | |||
247.91 € | 1 | 39 giorni | 5400 | 0.1~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194671 | 1610 | |||
212.40 € | 1 | 13 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | Midi | G1/4 preparato | - | 194645 | 1180 | |||
303.06 € | 1 | 29 giorni | 10500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | Maxi | G1/4 preparato | - | 194659 | 1215 | |||
198.69 € | 1 | 4 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | Midi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194644 | 1180 | |||
228.91 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | - | 194631 | 1250 | |||
195.92 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Mini | con manometro | - | 194615 | 500 | |||
215.17 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194630 | 1250 | |||
184.08 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Mini | con manometro | - | 194614 | 520 | |||
219.60 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | - | 194633 | 1180 | |||
186.63 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Mini | G1/8 preparato | - | 194617 | 450 | |||
205.86 € | 1 | 13 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194632 | 1180 | |||
174.77 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | Mini | G1/8 preparato | - | 194616 | 470 | |||
221.71 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | - | 194627 | 1250 | |||
188.71 € | 1 | 4 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Mini | con manometro | - | 194611 | 500 | |||
207.98 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194626 | 1250 | |||
176.86 € | 1 | 4 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Mini | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194610 | 500 | |||
212.40 € | 1 | 13 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Midi | G1/4 preparato | - | 194629 | 1180 | |||
179.42 € | 1 | 4 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Mini | G1/8 preparato | - | 194613 | 450 | |||
198.69 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Midi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194628 | 1180 | |||
167.57 € | 1 | 4 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | Mini | G1/8 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194612 | 450 | |||
195.92 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | Mini | con manometro | - | 194607 | 500 | |||
184.08 € | 1 | 7 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | Mini | con manometro | - | 194606 | 520 | |||
186.63 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | Mini | G1/8 preparato | - | 194609 | 450 | |||
174.77 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | Mini | G1/8 preparato | - | 194608 | 470 | |||
188.71 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | Mini | con manometro | - | 194603 | 500 | |||
176.86 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | Mini | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194602 | 500 | |||
179.42 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | Mini | G1/8 preparato | - | 194605 | 450 | |||
167.57 € | 1 | 6 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | Mini | G1/8 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194604 | 450 | |||
264.42 € | 1 | 29 giorni | 8400 | 0.1~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194680 | 1680 | |||
319.57 € | 1 | 39 giorni | 12500 | 0~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194668 | 1288 | |||
255.12 € | 1 | 29 giorni | 8400 | 0.1~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194681 | 1610 | |||
310.29 € | 1 | 39 giorni | 12500 | 0~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194669 | 1215 | |||
257.20 € | 1 | 39 giorni | 7000 | 0.1~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194678 | 1680 | |||
312.37 € | 1 | 4 giorni | 11500 | 0~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | - | 194666 | 1288 | |||
247.91 € | 1 | 29 giorni | 7000 | 0.1~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 12 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194679 | 1610 | |||
303.06 € | 1 | 4 giorni | 11500 | 0~ 1.6 | G1 | G1 | 0.4 | 12 | Maxi | G1/4 preparato | - | 194667 | 1215 | |||
264.42 € | 1 | 39 giorni | 8350 | 0.1~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194676 | 1680 | |||
228.91 € | 1 | 13 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | - | 194657 | 1250 | |||
319.57 € | 1 | 29 giorni | 12000 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194662 | 1288 | |||
215.17 € | 1 | 13 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194656 | 1250 | |||
255.12 € | 1 | 29 giorni | 8350 | 0.1~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194677 | 1610 | |||
219.60 € | 1 | 13 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | - | 194655 | 1180 | |||
310.29 € | 1 | 4 giorni | 12000 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | Maxi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194663 | 1215 | |||
205.86 € | 1 | 13 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | Midi | G1/4 preparato | 2 - Tensocorrosione moderata | 194654 | 1180 | |||
257.20 € | 1 | 13 giorni | 6800 | 0.1~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194674 | 1680 | |||
221.71 € | 1 | 13 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | - | 194651 | 1250 | |||
312.37 € | 1 | 39 giorni | 11000 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 12 | Maxi | con manometro | - | 194664 | 1288 | |||
207.98 € | 1 | 13 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 12 | Midi | con manometro | 2 - Tensocorrosione moderata | 194650 | 1250 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale della sottobase | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 | Temperatura ambiente min.(bar) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Mix. Temperatura del fluido(°C) | 60 | Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Isteresi max. pressione(bar)
Regolazione della pressione max.
Misura
Manometro
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali